MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
Arkiv
Artikelnummer:103006853


Produktbeskrivning
- Stickkontakt M23, 8+1-polig
- Fritt användbara tryckknappar och LED
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Intelligent diagnos