MS-AZM40-BDF40-L
Artikelnummer:133057001

Produktbeskrivning
- Connection cover for AZM40 and BDF40 or BDF20
- AZM40 hinged on the left
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMS-AZM40-BDF40-L
Artikelnummer (beställningsnummer)133057001
EAN (European Article Number)8905236108365
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC000225
Globala egenskaper
DesignTamper protection cover
Monteringsvillkor (mekanisk)Skruvfäste
Kapslingens materialPlast
Kapslingens färgSvart
Bruttovikt64g
Mekaniska data
MonteringSkruvar
Mekaniska data - mått
Bredd40mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-17 02:44