MS-AZM400
Artikelnummer:103009179

Produktbeskrivning
- Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMS-AZM400
Artikelnummer (beställningsnummer)103009179
EAN (European Article Number)4030661472706
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
MaterialMetallfilm
Produktens färgSilver
Bruttovikt396g
Mekaniska data - mått
Bredd40mm
Höjd120mm
Djup5mm
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial2x fix mounting plate4x Muttrar4x Skruvar
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-17 21:58