MS-BDF40
Artikelnummer:133056999

Produktbeskrivning
- Intrångsskydd för BDF40 och BDF20
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMS-BDF40
Artikelnummer (beställningsnummer)133056999
EAN (European Article Number)8905236108358
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-92
ETIM-nummer, version 7.0EC000225
Globala egenskaper
DesignSkyddskåpa för manipulationsskydd
Monteringsvillkor (mekanisk)Fastsättning med skruv
Kapslingens materialPlast
Kapslingens färgSvart
Bruttovikt37g
Mekaniska data
MonteringSkruvar
Mekaniska data - mått
Bredd40mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-28 00:38