MSD4
Artikelnummer:101207754

Produktbeskrivning
- För att dämpa vibrationer och stötar.
- för SLC / SLG 420 - 425
- gänga M5
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMSD4
Artikelnummer (beställningsnummer)101207754
EAN (European Article Number)4030661491264
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Uppsättning av 8
Globala egenskaper
Bruttovikt120g
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)SLC 420SLC 425ISLG 420SLG 422PSLG 425I
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-23 07:13