MSP 452-11/11Y
Artikelnummer:101058299
Arkiv

Produktbeskrivning
- metallhus
- 2 kabelgenomföringar
- 4 Kontakter
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMSP 452-11/11Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101058299
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt1.775g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Antal slutare2
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum3.000.000kopplingar
Contact opening2 x 0,5 mm
aktiveringsmoment0,2Nm
Typ av axelmonteringFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20 x 1,5
Note (Cable entry)with plug
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea12AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd64mm
Sensorns bredd118mm
Sensorns höjd174mm
Kurvans längd30mm
Axeldiameter10mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152,5A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipMoment
Kontaktstudslängd, maximum43.221ms
Kontaktomslagstid, maximum10ms
Note
Note (General)Genom att flytta kontakterna kan antalet varv på spindeln ställas in mellan 4-55 varv. Varje ändläge behöver minst 5 extra frivarv
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-21 04:54