MUT-SET-T-03
Artikelnummer:103009195

Produktbeskrivning
- Plug and play-lösning för muting-applikationer
- Minskad tid för installation och kabeldragning
- Enkel kabeldragning med MCU-02 - endast en kabel till styrskåpet
- Ett artikelnummer för alla komponenter
- Mutingsats av T-typ för montering på sensorprofilen, satsen är komplett med 2 mutingsensorer, MCU-02, montering och kabel
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMUT-SET-T-03
Artikelnummer (beställningsnummer)103009195
EAN (European Article Number)4030661458274
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Globala egenskaper
UtförandeX-Muting
Bruttovikt2.710g
Mekaniska data
MonteringSLG säkerhetsljusraster
Leveransomfång
Leveransomfång1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m1 x 103005574 MS-MST - Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at sensor profiles with 2pcs U-brackets2 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm2 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m2 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D832 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin2 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-16 22:27