MV8H 330-11Y-A-1366
Arkiv
Artikelnummer:101155140

Produktbeskrivning
- Armen omställbar i steg om 180°
- metallhus
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°