MV9H 015-11Y
Artikelnummer:101058473
Arkiv

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- Stålstav
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningMV9H 015-11Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101058473
EAN (European Article Number)4030661032641
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
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialGjuten lättmetall, lackerad
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Stavens materialStål
Bruttovikt430g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Antal brytarsteg2
Mekaniska data
ManövreringselementJusterbar pinne
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact opening2 x 1,2 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
aktiveringsmoment0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd43mm
Sensorns bredd67mm
Sensorns höjd356mm
Stavens diameter6mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-152,5A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipMoment
Kontaktstudslängd, maximum2,5ms
Kontaktomslagstid, maximum40ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-18 18:20