MX 064-03Y
Artikelnummer:101056964

Produktbeskrivning
- metallhus
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (standard komponent)
- 2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
- 3 eller 4 Kontakter
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMX 064-03Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101056964
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformRulle
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt3.870g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare3
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialPlast
Mekanisk livslängd, minimum30.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact opening2 x 4 mm
Aktiveringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M25
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum4 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd149mm
Sensorns bredd156mm
Sensorns höjd107mm
Rullens bredd6,5mm
Rullens diameter25mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström25A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-1525A
Kopplingsdon3 brytande kontakt (br)
Notera (kopplingsdon)galvaniskt separerade kontaktbryggormed dubbel brytning
KopplingsprincipMoment
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Aktivering från höger bör undvikas eftersom det reducerar livslängden på positionsbrytaren
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-12 03:33