MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Nyckelbrytare med lås
  • Plasthus
  • Integrerat AS interface
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
  • Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Automatisk låsning
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
  • Intelligent diagnos
Produktbeteckning:

MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP


(1)
utanSkyddslåsning övervakad >
BAktiveringsorgan övervakat

(2)
utanUtan spärr (enbart för tillhållarövervakning)
REElektriskt inställningsbar hållkraft 30 N … 100 N

(3)
utanutan permanentmagnet
MPermanentmagnet 30 N
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Hållkraft, maximum

Hållkraft, minimum

Aktiveringsorgan övervakat

Kvarstående

MZM 100 B ST-AS REAP

Artikelnummer 101198705

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 B ST-AS REMAP

Artikelnummer 101209551

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 ST-AS AP

Artikelnummer 101209550

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS MAP

Artikelnummer 101209554

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 ST-AS REAP

Artikelnummer 101198704

Solenoid interlock

TIll artikel

MZM 100 ST-AS REMAP

Artikelnummer 101209553

Solenoid interlock

TIll artikel