MZM 100 B ST-1P2PW2RM-A
Arkiv
Artikelnummer:101209058

Produktbeskrivning
- Aktiveringsorgan övervakat
- låser med spänning
- Stickkontakt M23, 8+1-polig
- Automatisk låsning
- Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Självövervakande seriekoppling