MZM 100 B ST-AS REMAP
Artikelnummer:101209551

Produktbeskrivning
- låser med spänning
- Aktiveringsorgan övervakat
- Permanentmagnet
- Nyckelbrytare med lås
- Plasthus
- Integrerat AS interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Automatisk låsning
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
Vänligen logga in för att se priser