MZM 100 B ST2-SD2PR-A
Artikelnummer:101208738
Arkiv

Produktbeskrivning
- Aktiveringsorgan övervakat
- låser med spänning
- Stickkontakt M12, 8-polig
- Automatisk låsning
- Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Självövervakande seriekoppling
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMZM 100 B ST2-SD2PR-A
Artikelnummer (beställningsnummer)101208738
EAN (European Article Number)4030661393407
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Allmän informationUniversell kodning
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principinduktiv
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Reaktionstid, maximum150ms
Riskens varaktighet, maximum150ms
Bruttovikt640g
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänningJa
Aktiveringsorgan övervakatJa
Seriella diagnosJa
KvarståendeJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SeriekopplingJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal säkra digitala ingångar 2
Antal säkra digitala utgångar2
Antal seriekopplade sensorer31
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i3
Livslängd20År
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Aktiveringshastighet ≥ 0,5 m/sKopplingar av skyddsdörr ≤ 5 kg
Vinkelförskjutning mellan lås och aktiveringsorgan, maximum2°
Minsta avstånd mellan apparater100mm
Hållkraft, typisk750N
Hållkraft, garanterad500N
Hållkraft30N
Fästskruvarnas utförande2x M6
Åtdragningsmoment för fästskruvarna8Nm
Mechanical data - Switching distances
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao0mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar1mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Sensorkedjans längd, maximum200m
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Notera (Seriekoppling)Obegränsat antal enheter, beakta externt ledningsskydd, max. 31 enheter vid seriell diagnos SD
AnslutningStickkontakt M12, 8-polig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd40mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd177,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 % (stabiliserad PELV)
Tomgångsström l0, typisk100mA
Strömförbrukning med solenoid ON, medelvärde350mA
Strömförbrukning med solenoid ON, toppvärde550 mA / 10 ms
Märkspänning24VDC
Märkström1.100mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Extern avsäkring av ledning och enhet2A gG
Beredskapsfördröjning, maximum4.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum1Hz
Elektriska data - magnetstyrning IN
Beteckning, magnetstyrningIN
Kopplingsnivåer-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Brytström på 24V10mA
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum40ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC0
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital inputs
Beteckning, säkerhetsingångarX1 och X2
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Brytström på 24V5mA
Testpulsens varaktighet, max1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarY1 och Y2
Märkström (säkerhetsutgångar)250mA
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum1V
Restström Ir, maximum0,5mA
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Testpulsintervall, typiskt1.000ms
Testpulsens varaktighet, max1ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Elektriska data - diagnosuttag
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Electrical data - Serial diagnostic SD
Beteckning, Seriell diagnos SDOUT
Öppningsström150mA
Utförande bistabila kontakterkortslutningssäker, PNP
Ledningskapacitet50nF
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Driftstatus: gul LEDSpänningsövervakning UB: grön LEDStörning/funktionsstörning: röd LED
Stifttilldelning
PIN 1A1 Matningsspänning UB
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1
PIN 5OUT utgång för serie diagnos
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2
PIN 8IN ingång för serie diagnos
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)MZM 100-B1.1
Note
Note (General)As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-29 18:16