MZM 100 B ST2-SD2PREM-A-2930
Artikelnummer:103014614

Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, 8-polig
- låser med spänning
- utgång för serie diagnos
- Automatisk låsning
- Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Självövervakande seriekoppling
Vänligen logga in för att se priser