MZM 100 ST-AS AP
Artikelnummer:101209550
Arkiv

Produktbeskrivning
- låser med spänning
- Skyddslåsning övervakad
- Nyckelbrytare med lås
- Plasthus
- Integrerat AS interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Låsbara säkerhetsbrytare med innovativa och unika egenskaper
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Automatisk låsning
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMZM 100 ST-AS AP
Artikelnummer (beställningsnummer)101209550
EAN (European Article Number)4030661383194
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatASi-SaWcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Allmän informationUniversell kodning
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principinduktiv
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum150ms
Riskens varaktighet, maximum150ms
Bruttovikt600g
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänningJa
Skyddslåsning övervakadJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde5,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Aktiveringshastighet ≥ 0,5 m/sKopplingar av skyddsdörr ≤ 5 kg
Hållkraft, typisk750N
Hållkraft, garanterad500N
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M12, 4-polig, A-kodering
Mekaniska data - mått
Sensorns längd40mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd179mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Beredskapsfördröjning, maximum4.000ms
Elektriska data - AS-i
Märkspänning26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Öppningsström, maximum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IO-kod0x7
AS-i, ID-Kod0xB
AS-i, ID-Kod10xF
AS-i, ID-kod20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0Magnetstyrning
AS-i Outputs, DO 1Ingen funktion
AS-i Outputs, DO 2Ingen funktion
AS-i Outputs, DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0Aktuator ligger an
AS-i Parameter bits, P1Lås spärrat
AS-i Parameter bits, P2Hjälpspänning finns
AS-i Parameter bits, P3Enhetsfel (störning detekterad)
Note (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifelParameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Elektriska data - hjälpspänning (Aux)
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption600mA
Märkspänning24VDC
Fuse rating4A
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid100%
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Spänningsövervakning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0(2) gul LED: enhetsstatus(3) röd LED: enhetsfel
Stifttilldelning
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)MZM 100-B1.1
Note
Note (General)Eftersom skyddsanordningen omedelbart kan öppnas vid spänningsbortfall resp vid manövrering av huvudbrytaren får låsbara nyckelbrytarna som låser med spänning endast användas om riskanalysen tillåter det.Så länge nyckeln är införd i säkerhetslåset och skyddet inte öppnats kan det låsas igen utan att säkerhetsutgångarna bryts. Säkerhetsutgångarna aktiveras igen, skyddsanordningen behöver inte öppnas.
Anmärkning Spänning AUX DCstabilised PELV power supply
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-23 06:31