MZM 100 TARGET
Artikelnummer:101210642

Produktbeskrivning
- för variabel inställning av hållkraften
- Justerbar i steg om ca 30N till 100N
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningMZM 100 TARGET
Artikelnummer (beställningsnummer)101210642
EAN (European Article Number)4030661392387
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Tilläggsinformation, BeställningsinformationJusteringstransponder beställs separat.
Globala egenskaper
Bruttovikt15g
Mekaniska data - mått
Bredd26mm
Höjd38mm
Djup11,5mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-08 04:09