MZM 120-B1.1
Artikelnummer:101215712
Arkiv

Produktbeskrivning
- aktiveringsorgan utan spel
- dvs. neutralisering av oönskat buller
- Metalldelar med hygieniskt NEDOX SF-2-skikt
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningMZM 120-B1.1
Artikelnummer (beställningsnummer)101215712
EAN (European Article Number)4030661419305
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Aktiv ytaNEDOX®
Aktiveringsorganets materialPlast
Bruttovikt150g
Mekaniska data
Nyckelrak
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd24mm
Aktiveringsorganets bredd40mm
Aktiveringsorganets höjd160mm
Leveransomfång
LeveransomfångSäkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat: Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-31 10:19