MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A
Arkiv
Artikelnummer:101215716

Produktbeskrivning
- Skyddslåsning övervakad
- Stickkontakt M12, 8-polig
- låser med spänning
- De säkra utgångarna är till när dörren är stängd och låst (utan kraftövervakning)
- Plasthus
- Säkerhetsbrytare skall användas som anslag
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Variabel inställningsbar hållkraft
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Självövervakande seriekoppling