MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A
Artikelnummer:101215717
Arkiv

Produktbeskrivning
- Skyddslåsning övervakad
- Stickkontakt M12, 8-polig
- låser med spänning
- utgång för serie diagnos
- De säkra utgångarna är till när dörren är stängd och låst (utan kraftövervakning)
- Plasthus
- Säkerhetsbrytare skall användas som anslag
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Variabel inställningsbar hållkraft
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Självövervakande seriekoppling
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningMZM 120 BM ST2-SD2PRE-A
Artikelnummer (beställningsnummer)101215717
EAN (European Article Number)4030661419343
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Aktiv principinduktiv
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum150ms
Riskens varaktighet, maximum150ms
Bruttovikt150g
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänningJa
Aktiveringsorgan övervakatJa
Skyddslåsning övervakadJa
Seriella diagnosJa
KvarståendeJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal säkra digitala ingångar 2
Antal säkra digitala utgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
PFH värde4,30 x 10⁻⁹/h
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - tillhållningsfunktion
Performance Level, tille
Kategori4
Safety Integrity Level (SIL), lämplig för ansökningar i3
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Kopplingar av skyddsdörr ≤ 5 kg
Klämkraft500N
Hållkraft, minimum30N
Hållkraft, maximum80N
Mechanical data - Connection technique
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Notera (Seriekoppling)Anzahl der Geräte unbegrenzt, beakta externt ledningsskydd, max. 31 enheter vid seriell diagnos SD
AnslutningStickkontakt M12, 8-polig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd40mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd177,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Tomgångsström l0, typisk600mA
Märkström1.000mA
Beredskapsfördröjning, maximum4.000ms
Kopplingsfrekvens, cirka1Hz
Elektrisk avsäkring, maximum2A
Elektriska data - magnetstyrning IN
Kopplingsnivåer-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Magnet tillkopplingstid100%
Electrical data - Safety digital inputs
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Brytström på 24V5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar)250mA
Spänningsfall Ud, maximum1V
Restström Ir, maximum0,5mA
Elektriska data - diagnosuttag
Spänningsfall Ud, maximum2V
Electrical data - Serial diagnostic SD
Beteckning, Seriell diagnos SDOUT
Öppningsström150mA
Utförande bistabila kontakterkortslutningssäker, PNP
Ledningskapacitet50nF
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Driftstatus: gul LEDSpänningsövervakning UB finns: grön LEDStörning/funktionsstörning: röd LED
Stifttilldelning
PIN 1A1 Matningsspänning UB
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1
PIN 5OUT utgång för serie diagnos
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2
PIN 8IN ingång för serie diagnos
PIN 9utan funktion
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)MZM 120-B1.1
Note
Note (General)Den upplåsta skyddsanordningen kan spärras igen, så länge skyddsanordningen förblir stängd. Säkerhetsutgångarna aktiveras igen, skyddsanordningen behöver inte öppnas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-19 15:07