NBG311
Artikelnummer:101180080

Produktbeskrivning
- för tuffa omgivningsförhållanden
- Skyddsklass IP69K
- Bakre montering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNBG311
Artikelnummer (beställningsnummer)101180080
EAN (European Article Number)4250116201716
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Globala egenskaper
DesignMonteringshus
Kapslingens materialRostfritt stål (V4A)
Material of the sealingNBR70 FDA
Kapslingsöverdelens färgSilver
Tätningens färgGrå
Bruttovikt650g
Allmänna data - Egenskaper
JordanslutningJa
Antal kommandoställen1
Antal kabelgenomföringar1
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägeon the back
Monteringwith M6x12 threaded holes on the back
Fästskruvarnas utförande4x M6
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20
Kabelgenomföringens diameter20,3mm
Mekaniska data - mått
Längd110mm
Bredd110mm
Höjd88mm
Rastermått60 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-01 21:30