NBG664/NM
Artikelnummer:101182351

Produktbeskrivning
- För användning på livsmedelsmaskiner
- Tätning anpassad till livsmedelsmaskiner
- Kapsling av rostfritt stål
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNBG664/NM
Artikelnummer (beställningsnummer)101182351
EAN (European Article Number)4030661466583
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Globala egenskaper
UtförandeMonteringshus
Kapslingens materialRostfritt stål (V4A)
Kapslingsunderdelens färgSilver
Tätningens färgGrå
Bruttovikt1.800g
Allmänna data - Egenskaper
Antal kommandoställen4
Antal kabelgenomföringar2
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägepå golvet
Mechanical data - Connection technique
Kabelgenomföringens diameter20,3mm
Mekaniska data - mått
Bredd110mm
Höjd86,5mm
Djup324mm
Hålens cc-avstånd71mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-30 08:46