NBGLC11.1
Artikelnummer:103025900

Produktbeskrivning
- blå, synliga tätningselement
- Skyddsklass IP69K
- Inga extra monteringstillbehör som t.ex. avståndshållare är nödvändigt, genom tätning under kapslingen
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNBGLC11.1
Artikelnummer (beställningsnummer)103025900
EAN (European Article Number)4030661525839
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Globala egenskaper
DesignMonteringshus
Monteringsvillkor (mekanisk)alla ytor minst 3° mot horisontalplanet
Kapslingens materialRostfritt stål (V2A)
Material of the sealingSilikon
Kapslingsöverdelens färgSilver
Kapslingsunderdelens färgSilver
Tätningens färgBlå
Bruttovikt786g
Allmänna data - Egenskaper
JordanslutningJa
Antal kommandoställen1
Antal kabelgenomföringar1
Anti-torsion protectionYes
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägebotten
Fästskruvarnas utförande4x M5
Skruvhuvudets utformningSkruv med platt huvud
Åtdragningsmoment för fästskruvarna1,3Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock1,3Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20
Kabelgenomföringens diameter20,1mm
Mekaniska data - mått
Längd100mm
Bredd100mm
Höjd94mm
Inbyggnadsdiameter22,5mm
Rastermått54 x 54mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-27 06:27