NBGLC54.3/NSK
Artikelnummer:103032727

Produktbeskrivning
- Lämplig för NÖDSTOPP
- blå, synliga tätningselement
- Skyddsklass IP69K
- Inga extra monteringstillbehör som t.ex. avståndshållare är nödvändigt, genom tätning under kapslingen
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNBGLC54.3/NSK
Artikelnummer (beställningsnummer)103032727
EAN (European Article Number)4030661530222
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Globala egenskaper
DesignMonteringshus
Monteringsvillkor (mekanisk)alla ytor minst 3° mot horisontalplanet
Kapslingens materialRostfritt stål (V2A)
Material of the sealingSilikon
Kapslingsöverdelens färgSilver
Kapslingsunderdelens färgSilver
Tätningens färgBlå
Bruttovikt2.130g
Allmänna data - Egenskaper
Förberedd för montering av skyddskrageJa
JordanslutningJa
Antal kommandoställen4
Antal kabelgenomföringar2
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägeon the back
Fästskruvarnas utförande8x M5
Skruvhuvudets utformningSkruv med platt huvud
Åtdragningsmoment för fästskruvarna2Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock1,3Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20
Kabelgenomföringens diameter20,1mm
Mekaniska data - mått
Bredd100mm
Höjd94mm
Inbyggnadsdiameter22,5mm
Rastermått54 x 85 + 54 x 100 + 54 x 85mm
Hålens cc-avstånd60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-29 04:21