NBGLC55.1
Artikelnummer:103032721

Produktbeskrivning
- Kapsling av rostfritt stål
- För användning på livsmedelsmaskiner
- Skyddsklass IP69K
- Olika storlekar med upp till fem monteringshål för tryckknappar
- Inga extra monteringstillbehör som t.ex. avståndshållare är nödvändigt, genom tätning under kapslingen
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNBGLC55.1
Artikelnummer (beställningsnummer)103032721
EAN (European Article Number)4030661530185
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Globala egenskaper
UtförandeMonteringshus
Kapslingens materialRostfritt stål (V2A)
Kapslingsunderdelens färgSilver
Tätningens färgBlå
Bruttovikt2.100g
Allmänna data - Egenskaper
Antal kommandoställen5
Antal kabelgenomföringar1
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägefrontsida
Mechanical data - Connection technique
Kabelgenomföringens diameter20,3mm
Mekaniska data - mått
Bredd100mm
Höjd94mm
Djup315mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-24 20:31