NB/VA
Artikelnummer:101205023

Produktbeskrivning
- stansplugg
- Rostfritt stål (V4A)
- Skyddsklass IP69K
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNB/VA
Artikelnummer (beställningsnummer)101205023
EAN (European Article Number)4030661516158
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-26
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-26
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-26
ETIM-nummer, version 7.0EC001020
ETIM-nummer, version 6.0EC001020
Globala egenskaper
UtförandeBlind plug
DesignRunt rostfritt stål
MaterialRostfritt stål
Produktens färgSilver
Bruttovikt77g
Mekaniska data - mått
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-07 15:14