NDAN6WS
Artikelnummer:101169824

Produktbeskrivning
- för standardpotentiometrar
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNDAN6WS
Artikelnummer (beställningsnummer)101169824
EAN (European Article Number)4250116200412
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeDrivenhet för potentiometerFrontplåtsmontering
DesignUtan stopp
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Frontringens materialABS, förkromad
Potentiometerfästets materialMässing, nickelpläterad / rostfritt stål
Vridreglagets materialABS
Manöverelementets färgVit
Frontringens färgSilver
Vredets färgGrå
Bruttovikt50g
Allmänna data - Egenskaper
MonteringsflänsJa
Helisolerad Ja
Mekaniska data
MonteringMonteringsfläns
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd26mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup50mm
Note (Mounting depth)Plus stickkontakt
Vridreglagets diameter26mm
Frontringens diameter44,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Borrning av potentiometerhållaren30 … 40 mm
Axelns diameter, maximum6mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Leveransomfång
LeveransomfångPotentiometrarna ingår inte i leveransen och ska beställas av respektive tillverkare.:Potentiometrarna ingår inte i leveransen och ska beställas av respektive tillverkare.
Note
Note (General)För montering av potentiometrarna finns ett centrumhål med två olika hålbilder för fäste med tre hål.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 10:41