NDLP30BL/GN
Artikelnummer:103009740

Produktbeskrivning
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNDLP30BL/GN
Artikelnummer (beställningsnummer)103009740
EAN (European Article Number)4030661469256
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-10
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-10
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, version 7.0EC000221
ETIM-nummer, version 6.0EC000221
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringSvamslagknapp
DesignRundUpplyst
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialABS, förkromad
Packningsbälgens materialSilikon
Manöverelementets färggrön
Frontringens färgSilver
Bälgens färgBlå
Bruttovikt36g
Allmänna data - Egenskaper
Kan belysasJa
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal kontaktelement, maximalt2
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för tryckknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Höjd20mm
Manöverhuvudets diameter30mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-23 01:44