NDLRT/504D
Artikelnummer:101190649

Produktbeskrivning
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNDLRT/504D
Artikelnummer (beställningsnummer)101190649
EAN (European Article Number)4030661603032
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
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns ELM ingår i leveransen
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringLampknapp
DesignNycklarRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningLäpptätningar
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialABS, förkromad
Manöverelementets färgröd
Frontringens färgSilver
Bälgens färgVit
Bruttovikt30g
Allmänna data - Egenskaper
Med symbolmärkningJa (1)
Kan belysasJa
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal kontaktelement, maximalt2
Mekaniska data
Öppningutan
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsfläns ELM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Symbol Märkning Nummer504
Utformning av märkningenPrint
Typisk manövreringskraft för tryckknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Höjd11mm
Monteringshöjd11mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Knappytans diameter27mm
Frontringens diameter44,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP69K
Omgivningstemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-14 08:34