NDP50BL/GN
Artikelnummer:103009729

Produktbeskrivning
- stor utan spärr
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNDP50BL/GN
Artikelnummer (beställningsnummer)103009729
EAN (European Article Number)4030661469089
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringSvamslagknapp
DesignRundStor
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialABS
Frontringens materialABS, förkromad
Packningsbälgens materialSilikon
Manöverelementets färggrön
Frontringens färgSilver
Bälgens färgBlå
Bruttovikt50g
Allmänna data - Egenskaper
MonteringsflänsJa
Helisolerad Ja
Antal kontaktelement, maximalt3
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för tryckknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd45mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Manöverhuvudets diameter50mm
Frontringens diameter44,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns EFM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-12 16:42