NDP50GR/WS
Artikelnummer:101163580

Produktbeskrivning
- stor utan spärr
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNDP50GR/WS
Artikelnummer (beställningsnummer)101163580
EAN (European Article Number)4030661466521
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
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
UtförandeFrontplåtsmonteringSvamslagknapp
DesignRundStor
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialABS
Frontringens materialABS, förkromad
Packningsbälgens materialSilikon
Manöverelementets färgVit
Frontringens färgSilver
Bälgens färgSvart
Bruttovikt50g
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
Typisk manövreringskraft för tryckknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd45mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Manöverhuvudets diameter50mm
Frontringens diameter44,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-23 03:49