NDRR50RT
Artikelnummer:101163587

Produktbeskrivning
- Nödstoppsknapp
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNDRR50RT
Artikelnummer (beställningsnummer)101163587
EAN (European Article Number)4250116200146
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001038
ETIM-nummer, version 6.0EC001038
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
UtförandeFrontplåtsmonteringNödstoppsknapp
DesignExtern hoppmekanism
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialABS
Frontringens materialABS, förkromad
Packningsbälgens materialSilikon
Manöverelementets färgröd
Frontringens färgSilver
Bälgens färgVit
Bruttovikt50g
Allmänna data - Egenskaper
NödstoppsknappJa
MonteringsflänsJa
SäkerhetsfunktionerJa
Extern momentmekanismJa
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal kontaktelement, maximalt2
Mekaniska data
MonteringsinstruktionThe unlock symbol should point upward.
ÖppningDragupplåsning
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
MonteringMonteringsfläns ELM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för tryckknappen25N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd45mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Manöverhuvudets diameter50mm
Frontringens diameter44,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69IP69K
Omgivningstemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Nödstoppets omkopplingsfrekvens, max600/h
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns ELM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-08 03:28