NDTBL/WS/109D
Artikelnummer:103034295

Produktbeskrivning
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNDTBL/WS/109D
Artikelnummer (beställningsnummer)103034295
EAN (European Article Number)4030661535098
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-10
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-10
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, version 7.0EC000221
ETIM-nummer, version 6.0EC000221
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringTryckknapp
DesignNycklarRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialABS
Frontringens materialABS, förkromad
Manöverelementets färgVit
Frontringens färgSilver
Bälgens färgBlå
Bruttovikt25g
Allmänna data - Egenskaper
Med symbolmärkningJa (1)
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal kontaktelement, maximalt3
Mekaniska data
Öppningutan
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Symbol Märkning Nummer109
Utformning av märkningenPrint
Typisk manövreringskraft för tryckknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd11mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Knappytans diameter27mm
Frontringens diameter44,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns EFM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-10 00:17