NDTGR/SW/301D
Artikelnummer:101189542
Arkiv

Produktbeskrivning
- Endast för Positionsbrytare
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNDTGR/SW/301D
Artikelnummer (beställningsnummer)101189542
EAN (European Article Number)4030661467566
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
UtförandeFrontplåtsmonteringTryckknapp
DesignNycklarRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialABS
Frontringens materialABS, förkromad
Manöverelementets färgSvart
Frontringens färgSilver
Bälgens färgSvart
Bruttovikt25g
Allmänna data - Egenskaper
Med symbolmärkningJa (1)
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
MonteringMonteringsfläns EFMH
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Symbol Märkning Nummer301
Utformning av märkningenPrint
Typisk manövreringskraft för tryckknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd11mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Knappytans diameter27mm
Frontringens diameter44,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-18 15:07