NDTP30GR/RT
Artikelnummer:103009113

Produktbeskrivning
- liten stomme
- utan kvarstannande positioner
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNDTP30GR/RT
Artikelnummer (beställningsnummer)103009113
EAN (European Article Number)4030661459974
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
UtförandeFrontplåtsmonteringSvamslagknapp
DesignLitenRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialABS, förkromad
Packningsbälgens materialSilikon
Manöverelementets färgröd
Frontringens färgSilver
Bälgens färgSvart
Bruttovikt36g
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
Typisk manövreringskraft för tryckknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Höjd20mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Manöverhuvudets diameter30mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-28 ... +75 °C
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 02:38