NHSNH16/2-POL
Artikelnummer:101209839

Produktbeskrivning
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNHSNH16/2-POL
Artikelnummer (beställningsnummer)101209839
EAN (European Article Number)4030661583938
eCl@ss nummer, version 12.027-37-14-03
eCl@ss nummer, version 11.027-37-14-03
eCl@ss nummer, version 9.027-37-14-03
ETIM-nummer, version 7.0EC000216
ETIM-nummer, version 6.0EC000216
Globala egenskaper
FöreskrifterANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringHuvudbrytare 16 A
DesignRundStor etiketteringsplatta
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Växlalång
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Beteckningsskyltens materialRostfritt stål (V4A)
Bygelns materialRostfritt stål (V4A)
Frontringens materialABS, förkromad
Vredets materialABS
Beteckningsskyltens färggul
Bygelns färgSilver
Kontaktelementets färgSvart
Frontringens färgSilver
Handtagets färgröd
Bälgens färgSvart
Bruttovikt205g
Allmänna data - Egenskaper
Nollställning avstängningsbar Ja
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner1
Antal huvudkontakter2
Anti-torsion protectionYes
Mekaniska data
ÖppningVridbar upplåsare
hållkraftpositionhöger
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Kopplingsvinkel, höger90°
MonteringSkruvar
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Monteringsposition huvudkontakter0°
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum1 mm², fast1 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum2,5 mm², fast2,5 mm², flexibel
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea12AWG
Åtdragningsmoment klämmor2,5Nm
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd100mm
Höjd104mm
Monteringshöjd29mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup75mm
Note (Mounting depth)Plus stickkontakt
Diameter100mm
Manöverhuvudets diameter44,5mm
Frontringens diameter44,5mm
Vredets längd52mm
Vredets diameter39mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum5mm
NotePer kapsling
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69
Omgivningstemperatur+0 ... +80 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Omgivningstemperatur, Kontaktinsats, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Omgivningstemperatur, Kontaktinsats, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström20A
Märkspänning690VAC
Krävd nominell kortslutningsström10.000A
Kopplingseffekt, AC-35.500W
Kopplingseffekt, AC-237.500W
KopplingsprincipTyckkontakt
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Säker fältbox med decentraliserade I/O´sSäker fältbox med decentraliserade I/O´s
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)without strengthening plate, with marking plate
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-23 19:58