NHSNH40
Artikelnummer:101185097

Produktbeskrivning
- Huvudströmbrytare 16A - 63A
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNHSNH40
Artikelnummer (beställningsnummer)101185097
EAN (European Article Number)4030661476889
eCl@ss nummer, version 12.027-37-14-03
eCl@ss nummer, version 11.027-37-14-03
eCl@ss nummer, version 9.027-37-14-03
ETIM-nummer, version 7.0EC000216
ETIM-nummer, version 6.0EC000216
Globala egenskaper
FöreskrifterANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringHuvudbrytare 40 A
DesignFörstärkningsplattaRundStor etiketteringsplatta
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Växlalång
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Beteckningsskyltens materialRostfritt stål (V4A)
Bygelns materialRostfritt stål (V4A)
Frontringens materialABS, förkromad
Vredets materialABS
Beteckningsskyltens färggul
Bygelns färgSilver
Kontaktelementets färgSvart
Frontringens färgSilver
Fästplattans färgSilver
Handtagets färgröd
Bälgens färgSvart
Bruttovikt650g
Allmänna data - Egenskaper
Nollställning avstängningsbar Ja
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner1
Antal huvudkontakter3
Mekaniska data
ÖppningVridbar upplåsare
hållkraftpositionhöger
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Kopplingsvinkel, höger90°
MonteringSkruvar
Åtdragningsmoment skruv1,6Nm
Monteringsposition huvudkontakter0°
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum0,75 mm², flexibel1 mm², fast
Anslutningsarea, maximum6 mm², flexibel10 mm², fast
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea8AWG
Åtdragningsmoment klämmor2,5Nm
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Längd110mm
Bredd110mm
Höjd118mm
Monteringshöjd33mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup85mm
Note (Mounting depth)Plus stickkontakt
Manöverhuvudets diameter44,5mm
Frontringens diameter44,5mm
Vredets längd52mm
Vredets diameter39mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum5mm
NotePer kapsling
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69
Omgivningstemperatur+0 ... +80 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Omgivningstemperatur, Kontaktinsats, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Omgivningstemperatur, Kontaktinsats, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström40A
Märkspänning690VAC
Krävd nominell kortslutningsström15.000A
Kopplingseffekt, AC-311.000W
Kopplingseffekt, AC-2315.000W
KopplingsprincipTyckkontakt
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Säker fältbox med decentraliserade I/O´sSäker fältbox med decentraliserade I/O´s
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)including strengthening plate and yellow marking plate
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-13 03:47