/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
NK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches
NK-S-41-1ST8-1
NK-S-41-1ST8-1
Artikelnummer:
103013355
Produktbeskrivning
Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Montering
upp till 6 mm Frontplåtstjocklek
Lämplig för livsmedelsindustrin
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
NK-S-41-1ST8-1 | Schmersal - The DNA of Safety