NK-T-22-2ST8-2
Artikelnummer:103012434

Produktbeskrivning
- Joystick med återfjädrande arm
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Montering
- upp till 6 mm Frontplåtstjocklek
- Lämplig för livsmedelsindustrin
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNK-T-22-2ST8-2
Artikelnummer (beställningsnummer)103012434
EAN (European Article Number)4030661490298
eCl@ss nummer, version 12.027-37-14-04
eCl@ss nummer, version 11.027-37-14-04
eCl@ss nummer, version 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, version 7.0EC000632
ETIM-nummer, version 6.0EC000632
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialPlast
Packningsbälgens materialSilikon
Tätningsbälgens materialstyrka1,5mm
Frontringens färgSvart
Bälgens färgBlå
Bruttovikt162g
Allmänna data - Egenskaper
återgång till nollägeJa
Tätningskomponent, extraJa
UtomhusapplikationerJa
SäkerhetsfunktionerNej
Antal riktningar2
Antal knapplägen2
Note (Touch positions)Position A, B
Antal mekaniska anslutningar2
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Mechanical lifetime, Touch position (for each position)500.000Operations
Kopplingsvinkel20°
Aktiveringskraft, ungefär11N
MonteringCentrummutter NV41
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt2 x connector plug M12, 8-pole, A-coding
Mekaniska data - mått
Monteringsdjup30mm
Note (Mounting depth)Plus stickkontakt
Aktiveringsorganets längd85mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Diameter för monteringen enligt EN 60947-122.3 + 0.4mm
Rastermått90 x 90mm
Omgivningsförhållanden
Kontaktelementets skyddsklassIP67
Frontplattans skyddsklassIP67IP69
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui30 V
Märkstötspänning Uimp0,5kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Märkström300mA
Brukskategori DC-1230VDC
Brukskategori DC-120,3A
Kopplingseffekt, maximum7,2W
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kopplingsdonspring return
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 12:01