NKF1-10Z-B-2M
Artikelnummer:103003077

Produktbeskrivning
- 1 Kontakt
- enpedalsutförande
- Utförande enpedalsutförande
- Liten, platt konstruktion
- Modern och symmetrisk konstruktion
- med Anslutningskabel, 2 m
- Kontaktvarianter bestående av växlande kontakter eller slutande kontakter
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNKF1-10Z-B-2M
Artikelnummer (beställningsnummer)103003077
EAN (European Article Number)4030661427805
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-18
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-18
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, version 7.0EC001258
ETIM-nummer, version 6.0EC001258
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialslagtålig termoplast
Pedalernas materialABS termoplast
Kapslingens färgRAL 9006 (vit aluminium)
Pedalernas RAL-färg9005
Pedalernas färgSvart
Bruttovikt441g
Allmänna data - Egenskaper
Antal slutare1
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
AnslutningAnslutningskabel
Mekaniska data - mått
Bredd77mm
Höjd49mm
Djup123mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
Elektriska data
Brukskategori AC-15240VAC
Brukskategori AC-152,5A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsdonSlutande kontakt (sl)
KopplingsprincipMoment
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-09 13:51