NMLGB
Artikelnummer:101174520

Produktbeskrivning
- Platt kalott
- för belysningselement
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNMLGB
Artikelnummer (beställningsnummer)101174520
EAN (European Article Number)4250116201396
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeBelyst signalFrontplåtsmontering
DesignPlan kupolRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Kåpans materialPA (12)
Frontringens materialABS, förkromad
Kalottens färggul
Frontringens färgSilver
Bruttovikt30g
Allmänna data - Egenskaper
Kan belysasJa
MonteringsflänsJa
Helisolerad Ja
Mekaniska data
MonteringMonteringsfläns ELM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd9mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Höjd på kalotten2mm
Kalottens diameter26mm
Frontringens diameter44,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status )för 24 VAC/DC
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns ELM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 03:05