NSK-GR
Artikelnummer:101174645

Produktbeskrivning
- Lämpligt för tryckknapp och tryckknapp med belysning
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNSK-GR
Artikelnummer (beställningsnummer)101174645
EAN (European Article Number)4030661605173
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-25
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-25
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-25
ETIM-nummer, version 7.0EC000624
ETIM-nummer, version 6.0EC000624
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Globala egenskaper
UtförandeBeröringsskyddskrage
DesignSkyddskrage
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Kapslingens materialPlast
Kapslingens färgSvart
Bruttovikt25g
Mekaniska data
MonteringFastsättningen sker på baksidan. Härför finns 4 hål Ø 3.5 mm, 12 mm djup för självgängande skruvar. Rastermåttet är 56 x 60 mm.
Mekaniska data - mått
Längd74mm
Bredd85mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-13 02:03