NUE
Artikelnummer:101164776

Produktbeskrivning
- Adapter för montering av instrumenthuvuden ur serien N i håldiameter 30.5 mm
- Skyddsklass IP69K
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNUE
Artikelnummer (beställningsnummer)101164776
EAN (European Article Number)4250116200610
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
UtförandeReduktionsring
DesignReducering 30,5 mm till 22,2 mm
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Bruttovikt20g
Mekaniska data - mått
Diameter hål30,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
Leveransomfång
LeveransomfångAdapterring, tätning, bricka
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-08 02:06