NWS32.1
Artikelnummer:101164749

Produktbeskrivning
- med två eller tre omkopplingslägen
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNWS32.1
Artikelnummer (beställningsnummer)101164749
EAN (European Article Number)4250116200382
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringVred,kvarstannande
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Växlalång
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Frontringens materialABS, förkromad
Vredets materialPlast
Manöverelementets färgSvart
Frontringens färgSilver
Bälgens färgSvart
Bruttovikt35g
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal stänger2
Antal brytarpositioner3
Antal kontaktelement, maximalt2
Mekaniska data
ÖppningVridbar upplåsare
hållkraftpositionleft - right
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kopplingsvinkel, vänster55°
Kopplingsvinkel, höger55°
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för väljarkontakten0,2N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd26mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter44,5mm
Vredets längd46mm
Vredets diameter39mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 08:24