NWSE10K.1
Artikelnummer:103042356

Produktbeskrivning
- med upp till 12 omkopplingslägen
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNWSE10K.1
Artikelnummer (beställningsnummer)103042356
EAN (European Article Number)4030661560144
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringStegväljare
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Växlalång
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Frontringens materialABS, förkromad
Vredets materialABS
Frontringens färgSilver
Handtagets färgSvart
Bälgens färgSvart
Bruttovikt100g
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner10
Mekaniska data
Kopplingsvinkel30°
MonteringMonteringsfläns
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², fast0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², fast
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning M20 x 1,5
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd26mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup87,5mm
Frontringens diameter44,5mm
Vredets längd46mm
Vredets diameter39mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui690 V
Elektriska data
Termisk testström20A
Kopplingseffekt, AC-35.500W
Kopplingseffekt, AC-237.500W
Note
Note (General)Ett korrosionsskydd för de elektriska elementen bakom frontplattan kan inte garanteras.Om en nollställning är nödvändig, rekommenderar vi att steg 1 (kontakt 1) väljs och inte att göra den upptagen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-27 00:41