NWSP32GR
Artikelnummer:101160850

Produktbeskrivning
- För 3-läges vred
- Grå
- Ersättningsåtgärd för nyckelväljarbrytare i hygienutrymmet
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNWSP32GR
Artikelnummer (beställningsnummer)101160850
EAN (European Article Number)4250116200443
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Globala egenskaper
UtförandeOmkopplarspärr
Monteringsvillkor (mekanisk)Fastsättning med skruv
Kapslingens materialPlast
Kapslingsöverdelens färgtransparent
Kapslingsunderdelens färgsvart
Bruttovikt40g
NoteFör 3-läges vred
Mekaniska data
MonteringFastsättningen sker på baksidan. Härför finns 4 hål Ø 3.5 mm, 12 mm djup för självgängande skruvar. Rastermåttet är 56 x 60 mm.Skruvar
Mekaniska data - mått
Längd74mm
Bredd85mm
Höjd30,5mm
Rastermått74 x 85mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
beständig mot vibrationer20 g / 10 ... 150 Hz
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-03 19:03