NWTS32
Artikelnummer:101164756

Produktbeskrivning
- med omkopplings- och beröringslägen
- Skyddsklass IP69K
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNWTS32
Artikelnummer (beställningsnummer)101164756
EAN (European Article Number)4250116200252
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringVred,återfjädrande/kvarstannade
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Växlakort
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Frontringens materialABS, förkromad
Vredets materialABS
Frontringens färgSilver
Handtagets färgSvart
Bälgens färgSvart
Bruttovikt35g
Allmänna data - Egenskaper
Sondering möjlig Ja
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal knapplägen1
Antal stänger2
Antal brytarpositioner2
Antal kontaktelement, maximalt2
Mekaniska data
Öppninghöger: utan vridupplåsningvänster: vridbar upplåsare
hållkraftpositionvänster
Aktiveringslägehöger
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kopplingsvinkel, vänster35°
Kopplingsvinkel, höger55°
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för väljarkontakten0,2N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd26mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter44,5mm
Vredets längd28mm
Vredets diameter39mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67IP69K
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-06 07:28