NYCKEL AZ 15/16-B2 KPL.
Artikelnummer:101095558

Produktbeskrivning
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med aktiveringsorganets plan
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNYCKEL AZ 15/16-B2 KPL.
Artikelnummer (beställningsnummer)101095558
EAN (European Article Number)4030661268118
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt17g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum45mm
Nyckelflexibelrak
Note
Note (General)Aktiveringsradien kan justeras, minimum 45 mm, med en sexkantsnyckel 2,5 mm NV (a)Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-06 05:19