NYCKEL AZ 17-B6
Artikelnummer:101126060

Produktbeskrivning
- För väldigt små aktiveringsradier
- Aktiveringsriktningen kan väljas genom lämplig insättning av insatsen.
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNYCKEL AZ 17-B6
Artikelnummer (beställningsnummer)101126060
EAN (European Article Number)4030661104430
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-05
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt20g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum50mm
Nyckelflexibel
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Note
Note (General)Aktiveringsradien kan justeras, minimum 50 mm, med en sexkantsnyckel 2 mm NV (a och b)Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-15 15:38