NYCKEL AZ 335-B5-FLEX
Artikelnummer:101150809
Arkiv

Produktbeskrivning
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
- Kompenserar spel på ± 5 mm i två axlar
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningNYCKEL AZ 335-B5-FLEX
Artikelnummer (beställningsnummer)101150809
EAN (European Article Number)4030661287898
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt165g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum100mm
Nyckelflexibelvinklad
Note
Note (General)Gångjärnets axel skall vara 52,7 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i 90 mot aktiveringsorganets plan 900 mmminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 700 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-28 22:55